Julkaise tuotteesi
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 6 Tiles Staggered Installation

    100% recycled black polyolefin module for use with 15x15x6 cm block pavers. URBANIT® block paving modules are easy to lay and open up the opportunity to create patterns by combining block pavers of different colours. Use this product to create water-permeable car parks, access roads, footpaths, cycle paths, etc.The block paving module makes staggered laying easy.

    Tekniset tiedot
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteurbanit-paving-blocks-6-tiles-staggered-installation
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)476
    • Leveys (mm)319
    • Syvyys (mm)57
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFPO (polyolefin)
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 -kuvausExternal floor tiling systems
    • OmniClass-numero23-15 17 11
    • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories