Julkaise tuotteesi
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
    JUNG

    KNX - LS TOUCH

    LS TOUCH - the smart KNX room controller

    For comprehensive individual room control: LS TOUCH combines intuitive operation of the KNX functions with visualisation, and is our new, smart room controller.

    Ota yhteyttä brändiin JUNG

    Tekniset tiedot
    • LS TOUCH at a glance:

      • 32 KNX functions
      • Proximity and brightness sensor
      • external input for additional sensor, e.g. installation push-buttons
      • Alarm messages and warnings, acoustically too
      • up to eight logic functions
      • Room thermostat and four controller extensions
      • three favourite pages, each with up to four functions
      • Commissioning with ETS
      • intuitive menus 
      • high-resolution touch display
      • Changes possible by users
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitels-touch
    • TuoteperheCommunication
    • TuoteryhmäBuilding Automatisation
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2023-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)81
    • Leveys (mm)81
    • Syvyys (mm)11
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköasennukset
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC001585
    • ETIM-nimiMulti operating device for bus system
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-numero23-35 00 00
    • OmniClass-nimikeElectrical and Lighting Specific Products and Equipment