Julkaise tuotteesi
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
    JUNG

    Switch range WG 800

    Plenty of space for the wiring

    Fully perfected in terms of form and function, weather-proof and largely UV-resistant, and made of unbreakable thermosettting plastic: The WG 800 that is also protected against sprayed water can be illuminated and lettered throughout and sets new standards for professional electrical installation work through the ample amount of space allowed for the wiring.

    Ota yhteyttä brändiin JUNG

    Tekniset tiedot
    • Material: Thermoplastic

      Housing Colours:

      • grey (similar RAL 7035)
      • Rockers Colours
      • anthracite (similar RAL 7016)

      Selected devices are available in the colours

      • anthracite (similar RAL 7016)
      • orange (similar RAL 2004)

      Dimensions:

      • Switch/socket 75 mm x 75 mm x 58 mm (WxHxD)
      • Combinations 75 mm x 151 mm x 58 mm (WxHxD)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteswitch-range_wg-800
    • TuoteperheSwitches and Sockets
    • TuoteryhmäBuilding Automatisation
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-23
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)75
    • Syvyys (mm)58
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC001590
    • ETIM-nimiSwitch
    • UNSPSC-nimiElectrical terminals
    • UNSPSC-koodi39121432
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 -kuvausManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSwitches and Push Buttons
    • OmniClass-numero23-35 31 31
    • OmniClass-nimikeSwitchgear
    • CSI UniFormat II -koodiD50
    • CSI UniFormat II -nimikeELECTRICAL