Julkaise tuotteesi
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
    K.LINE

    Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed

    Side-hung door-window with lock Inwards opening 1 or 2 leafs Complete thermal break (frame, opening and threshold) Clipped window sill after frame mounting Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple) Insulated glazing with argon filling
    Tekniset tiedot
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteklfp-fs-2f
    • TuoteperheFrappe
    • TuoteryhmäKL-FP
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows