Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
k-line/products/81faf5b0-bb4b-45bb-ae9a-4bf84127b5f7
Koti
Luokat
Ovet
Lasitetut
Grand Trafic Doors - Single outward opening
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
K.LINE
Seuraa
Grand Trafic Doors - Single outward opening
4.5
(14 arvostelua)
KLINE Entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
klgt-1vt-ang
Tuoteperhe
Portes
Tuoteryhmä
KL-CITY
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-07-31
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://pro.k-line.fr/
Asennusohjeet
https://pro.k-line.fr/notices-de-pose.html
Tuotesertifiointi
https://pro.k-line.fr/attestations-avis-techniques.html
Tekninen kuvaus
https://pro.k-line.fr/la-porte-grand-trafic-kl-gt.html
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Lasitetut
IFC-luokitus
Ovi
UNSPSC-nimi
Doors
UNSPSC-koodi
301715
Uniclass 2015 -koodi
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 -kuvaus
Doorsets
CSI MasterFormat 2014 -koodi
08 13 16
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Aluminum Doors
OmniClass-numero
23-17 11 13 13
OmniClass-nimike
Aluminum Doors
CSI UniFormat II -koodi
B2030
CSI UniFormat II -nimike
Exterior Doors
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
C.R. Laurence
Entice® HP+ Glass Entrance System
4.3
(
14
)
Lataa
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle
4.0
(
5
)
Lataa
Maars Living Walls
Glass doors
Lataa
Titoni Window Systems
Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System
5.0
(
8
)
Lataa
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail
2.3
(
6
)
Lataa
hOyez PartitionSystems
Glass door
3.7
(
33
)
Lataa