Julkaise tuotteesi
Entrance door Collection Surface EFFIGIE85
Entrance door Collection Surface EFFIGIE85
    K.LINE

    Entrance door Collection Surface EFFIGIE85

    KLINE entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Peripheral waterproof seal
    20mm threshold for accessibility standards compliance
    Monobloc 85mm thick sash
    - Outer 2mml thick aluminium sheets
    - 81mm thick high density insulated core

    Tekniset tiedot
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      Several accessories : doorknobs, pull handles, hinge covers.
      Automatic or motorized locks for smart opening.

      Possible installation styles
      NEW construction
      - Doublage from 80 to 200mm
      RENOVATION construction
      - Block frame or face mounted

      Possible supports
      - Cellular brick
      - Existing window frame
      - Wood frame
      - Exterior insulation

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteklpl1-eff
    • TuoteperhePorte d'entrée monobloc
    • TuoteryhmäKL-PM et PL
    • Julkaisupäivä2021-05-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 13
    • OmniClass-nimikeAluminum Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Espanja
    Portugali
    Ranska