Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Ash Aalborg 2100 mm

Yksilöity viite: ashaalborg586734
Brändi: Kährs
Tuoteperhe: Kährs Original
Tuoteryhmä: Sand Collection
Leveys (mm): 2100
Korkeus (mm): 15
Syvyys (mm): 187
Julkaisupäivä: 2017-05-02
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
This single-strip ash floor from the Sand Collection features a soft white matt lacquer finish, which eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.

Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 151N8MAK1WKW210


Materiaali pääasiassa: Ash
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Lattiat - Puu
IFC-luokitus: Floor
Uniclass 1.4 Koodi: JM42
Uniclass 1.4 Kuvaus: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Koodi: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Koodi: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Kuvaus: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
KaikkiLuokat Numero: 23-15 17 13 11
KaikkiLuokat Otsikko: Wood Flooring
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Flooring - Wood

Nimi Arvo
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2100 mm
Material Ash
Pattern 1-Strip
Thickness 15 mm
Width 187 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 2100 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Ash

BIMobject®