Julkaise tuotteesi
Oak Smoke Oil
Kährs

Oak Smoke Oil

The tobacco brown hues prominent in this 3-strip oak floor from the Harmony Collection are enhanced by its richly smoked finish. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Tekniset tiedot
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Smoked 153N3EEKF0KW 0
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteoaksmoke586365
  • TuoteperheKährs Original
  • TuoteryhmäHarmony Collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)2423
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 -kuvausWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring