Yksilöity viite: | oaktramonto597267 |
---|---|
Brändi: | Kährs |
Tuoteperhe: | Kährs Original |
Tuoteryhmä: | Boardwalk Collection |
Leveys (mm): | 2420 |
Korkeus (mm): | 15 |
Syvyys (mm): | 187 |
Julkaisupäivä: | 2019-04-02 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood/oak-tramonto |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood-flooring/guides/installation-instruc... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.kahrsflooring.com/en/about-kahrs/environment/environmental-sta... |
Tekninen kuvaus: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood-flooring/guides/maintenance-and-clea... |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 7393969046114 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/kahrs/product/oaktramonto597267
Materiaali pääasiassa: | Wood |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | |
Valmistettu: |
BIMobject-luokka: | Lattiat - Puu |
---|---|
IFC-luokitus: | Floor |
UNSPSC-nimi: | Flooring |
UNSPSC-koodi: | 301617 |
Uniclass 1.4 Koodi: | JM42 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Wood block/Composition block/Parquet flooring |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-45-97-93 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Wood Laminate Strips And Boards |
Uniclass 2015 Koodi: | Ss_30_20_90 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Wood and composite unit flooring systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
KaikkiLuokat Numero: | 23-15 17 13 11 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Wood Flooring |
Nimi | Arvo |
---|---|
Installation Method | Floating;Glue Down |
Length | 2420 mm |
Material | Oak |
Pattern | 1-Strip |
Thickness | 15 mm |
Width | 187 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Length | 2420 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Oak |
BIMobject®