Julkaise tuotteesi
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard

    Antifingerprint Optiboard

    You can see every fingerprint? Not with the special coating of the Optimatt designs. With its highly resistant anti-fingerprint surface, the material designers at Kaindl have created an especially practical feature.

    Finish in perfection.
    Our high-quality anti-fingerprint surfaces impress with practical features and are available from stock in the latest trend colors.

    Tekniset tiedot
    • OPTIBOARD composite board with glued top layer laminate, a laminate laminate and a high-quality MDF core board in the format 2790 x 1300 x 19 mm.

      • Anti-Fingerprint
      • Easy to clean
      • Matt surface
      • Scratch resistant
      • Fade resistant

      ________________________________

      • Opti Board: 2790 x 1300 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Surface: Optimatt (OM)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteantifingerprint-optiboard
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2026-01-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1300
    • Leveys (mm)2790
    • Syvyys (mm)19
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Levymateriaalit