Julkaise tuotteesi
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART

    ARTline FabricART

    The art is in the design.

    Materials of different provenance are the face of ARTline. Authentic, rough and robust - this contemporary surface style draws on metal, stone and textiles. The combination possibilities are almost limitless - make a clear statement in sophisticated interior design.

    FabricART
    Soft, tactile and refined. FabricART captures the texture of woven materials, adding warmth and elegance to contemporary design.

    Tekniset tiedot
    • FabricART - the stuff dreams are made of

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminates: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surface: GeoTex (GT)


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteartline-fabricart
    • Julkaisupäivä2026-01-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2070
    • Leveys (mm)2800
    • Syvyys (mm)19
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Levymateriaalit