Julkaise tuotteesi
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1700x750x420 Mod. 1113-4012

    Our CLASSIC DUO OVAL has always been of timeless beauty. However, as a Meisterstück, it can now develop its full potential. Seamlessly encased in KALDEWEI steel enamel, it becomes the archetype of a free-standing bathtub. Absolutely classic. And also a good place for relaxed bathing for two. Find bathroom showrooms EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1113-4012
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)1700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)122
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501