Julkaise tuotteesi
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4081

    Free-standing design with perfect aesthetics: architectural, geometric, seamless. A masterpiece of harmony in unique KALDEWEI steel enamel with a 30-year guarantee in accordance with our applicable guarantee conditions.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1733-4081
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1840
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)1800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)170
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501