Julkaise tuotteesi
PLAZA DUO LEFT 1800x1200x430 Mod. 192
KALDEWEI

PLAZA DUO LEFT 1800x1200x430 Mod. 192

Thanks to its especially generous proportions, its soft inner contours and a form that tapers toward the foot end, PLAZA DUO is the ideal place for two people to recline next to each other and indulge in a relaxing bath. Available for left or right mounting.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite192
  • TuoteperheBathtubs
  • TuoteryhmäBathtubs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)1800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliEnamel
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)66.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText