Julkaise tuotteesi
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5

    The new way of entering the world of floor-level shower surfaces is called CAYONOPLAN. Thanks to 22 dimensions, its waste outlet at the side and the extra flat tray support for the easiest possible assembly, the CAYONOPLAN is the ideal solution. With a rim height of 32 mm and/or 40 mm for formats with side lengths of over 120 cm, it can be perfectly installed on top of tiles, although floor-level installation is also possible. As a perfect match for the CAYONO bathtub and the PURO washbasin, the CAYONOPLAN rounds off the bathroom design.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2225-5
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäShowers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)25
    • Leveys (mm)1300
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)31
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815