Julkaise tuotteesi
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1

    The new CAYONOPLAN MULTISPACE enables barrier-free construction according to DIN 18040-2, tested by DIN CERTCO. Plan with up to 60 percent of the shower area as a movement area in the barrier-free bathroom. This is how even small bathrooms make a big impression. Standard anti-slip surface SECURE PLUS (quality class B, confirmed by TÜV Rheinland)) DIN CERTCO certified up to 60%* of the shower area as eligible movement area Safe water drainage and raised edge embossing around the waste area Movement area with impact noise reduction* Certified by DIN CERTCO according to DIN 18040-2 (except for the provisions R), taking into account the specifications for installation according to DIN 18040-2.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2330-1
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäShowers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)17
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)35.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText