Julkaise tuotteesi
SILENIO 634x391
SILENIO 634x391
    KALDEWEI

    SILENIO 634x391

    Model No.3047: - fluid and sensually modern design all at once - optimum comfort through generous dimensioning of the washbasin - soft, organic interior shape - geometry allows fittings with short spout leaving ample space for washing together with the SILENIO bath and SCONA shower surface, they form a perfect bathroom fitted out entirely with steel enamel, - SILENIO washbasins are available now with or without overflow. - designed by Anke Salomon
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3047
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-09
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)391
    • Syvyys (mm)634
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)7.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText