Julkaise tuotteesi
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193
    KALDEWEI

    MIENA WASHBOWL Ø310 Mod. 3193

    The washbowls from KALDEWEI are filigree, almost delicate-walled. The fact that you cannot see the robust KALDEWEI steel enamel material is part of their appeal. But what is particularly fascinating is the puristic design of the washbowls, which enriches almost every KALDEWEI product series.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3193
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-15
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)310
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815