Julkaise tuotteesi
SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 900x1100 Mod. 405-5
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 900x1100 Mod. 405-5

Complete system for flat installation
Less is more. The SUPERPLAN CLASSIC with an extra flat polystyrene support is an impressive example of this principle. With an installation height of 37 mm (shower area with polystyrene support), the product can be integrated into the bathroom environment with a minimum increase in entry height. The overall system consists of a shower surface and a polystyrene support, which are available in seven different dimensions. In addition, the shower area can be equipped with KALDEWEI surface finishes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite405-5
  • TuoteperheShowers
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)25
  • Leveys (mm)1100
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)25.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815