Julkaise tuotteesi
SUPERPLAN CLASSIC 900x1200 Mod. 406-1
SUPERPLAN CLASSIC 900x1200 Mod. 406-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN CLASSIC 900x1200 Mod. 406-1

    Less is more. The SUPERPLAN CLASSIC floor-level shower impressively demonstrates the validity of this sentence. With a depth of only 2.5 cm, this shower tray is extremely flat and therefore ideally suited for floor-level installation. Its elegant design turns your daily shower routine into an exclusive experience. Thanks to the large number of different dimensions (from 75 x 80 x 2.5 cm to 120 x 120 x 2.5 cm), the SUPERPLAN CLASSIC shower tray can be effortlessly integrated into any room situation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite406-1
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäShowers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)25
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)28.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815