Julkaise tuotteesi
DYNA SET 1500x750x430 Mod. 624
KALDEWEI

DYNA SET 1500x750x430 Mod. 624

The DYNA SET is a combi-bath that’s ideal for either bathing or showering. A broad, level standing area for plenty of freedom of movement belies the compact outer dimensions of this bath. A total of four different sizes offer the right option for any bathroom.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite624
  • TuoteperheShowers
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)750
  • Syvyys (mm)1500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliEnamel
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)44.75
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501