Julkaise tuotteesi
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425
    KALDEWEI

    ASYMMETRIC DUO 1900x1000x425

    Model No.744: A bath with a comfort zone: with its generously proportioned storage shelf, the ASYMMETRIC DUO also has a spatial dimension. It can be used as a seat or for holding bath utensils, and also for the individual positioning of taps. There is a charming contrast between the precise and clear form of the bath rim and the ergonomic, flowing design language of the inside. Furthermore, the outflow set flush into the base of the bath is an elegant and harmonious solution.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite744
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)425
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)1900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)64
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501