Julkaise tuotteesi
CAYONO 1600x700x410
CAYONO 1600x700x410
    KALDEWEI

    CAYONO 1600x700x410

    Model No.748: The CAYONO is deliberately designed in lines coordinated with the stylistic features of modern architecture. Straight lines, small radii and a consistent geometry signal clarity, harmony and stringency in an ever more complex and fast-paced world. By the same token, CAYONO is designed specifically for everyday use. Steep sides ensure a generously dimensioned bath interior – even with smaller sizes. The flat bath bottom allows for comfortable showering.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite748
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501