Julkaise tuotteesi
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1800 Mod. 867-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1800 Mod. 867-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1800 Mod. 867-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1800 Mod. 867-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1800 Mod. 867-5
    KALDEWEI

    CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1800 Mod. 867-5

    The low profile support lets you install a KALDEWEI shower on the floor quickly and without fuss. The support stabilises the whole shower surface. Shower and low profile support are supplied as a unit. Perfectly matched and easy to handle on site.
    • Complete system for almost floor-level installation
    • Factory pre-assembled support system
    • With central support system for high stability
    • Enables a low total height
    • Exceeds the stringent sound insulation requirements of DIN 4109, Ö-Norm 5115-2 and sound insulation level III of VDI 4100 on screed
    • Compliant waterproofing with the KALDEWEI sealing kit
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite867-5
    • TuoteperheShowers
    • TuoteryhmäShowers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)23
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)45.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815