Julkaise tuotteesi
VAIO 6 STAR 1900x900x420 Mod. 959
KALDEWEI

VAIO 6 STAR 1900x900x420 Mod. 959

Different characters – the same principle. This is how the VAIO bathtub family presents itself. For everyone who appreciates a beautiful bathtub with an oval basic shape and comfortable armrests, we would like to present eight models for a wide variety of needs and installation options. The single-seat VAIO, the VAIO SET and the VAIO 6 can be equipped with grips that provide additional safety. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite959
  • TuoteperheBathtubs
  • TuoteryhmäBathtubs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)1900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliEnamel
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)47.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText