Julkaise tuotteesi
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Ensuring a natural look accompanied by warm colors, 15x90 cm Legni glazed porcelain tiles are suitable for use in the interiors of both residential and commercial projects. The 15x90 cm tiles are offered in noce and white options while the tiles are available in natural and white colors.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelegni-kaleseramik-tile-collection
    • TuoteperheLegni
    • TuoteryhmäLegni
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-01-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • ETIM-koodiEG019510
    • ETIM-nimiTiles
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES