Julkaise tuotteesi
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    With grey, white and anthracite color alternatives suitable for wood - one of the most popular trends today - Listoni was designed for contemporary spaces with its 15x90 cm glazed porcelain tiles. The series is suitable for use in both residential and commercial spaces.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelistoni-kaleseramik-tile-collection
    • TuoteperheListoni
    • TuoteryhmäListoni
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-01-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • ETIM-koodiEG019510
    • ETIM-nimiTiles
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13
    • OmniClass-nimikeTile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText