Julkaise tuotteesi
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Offering the appeal of matte marble in its full splendor, the Metis series comes as 60x60 cm tiles in three color options including white, grey and black.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemetis-kaleseramik-tile-collection
    • TuoteperheMetis
    • TuoteryhmäMetis
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-01-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • ETIM-koodiEG019510
    • ETIM-nimiTiles
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES