Julkaise tuotteesi
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Inspired by classical and traditional Turkish tiles and patterns, the Pera Collection features Çanakkale Seramik’s 20x20 cm matte, glazed porcelain tiles and decors. Available in Brown-Blue, Beige-Grey and White-Black, Pera tiles can be used both for wall and floor applications. Boasting a rich variety of patterns, different patterns can be mixed and matched to create spic-and-span interiors with an artistic touch.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepera-kaleseramik-tile-collection
    • TuoteperhePera
    • TuoteryhmäPera
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-01-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • ETIM-koodiEG019510
    • ETIM-nimiTiles
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES