Julkaise tuotteesi
Cobra Conference
Källemo

Cobra Conference

COBRA CONFERENCE 2002, Mattias Ljunggren Art. 132 & 133. H 88, W 49, D 59 cm. Stol & karmstol. Vinkelskuret stålstativ i krom. Helklädd i tyg eller läder med 30 mm kallskum. Stapel och kopplingsbar. Kan förses med skrivskiva. Uppfyller kriterier för Svanen märkning. Chair & armchair. Angel steelframe in chrome. Upholstered in fabric or leather with 30 mm cold foam. Stackable and linkable. Available with a writing tablet. Fulfils the requirements for the eco label Svanen.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite133
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäConcrete
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-04-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)88
  • Leveys (mm)49
  • Syvyys (mm)59
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56