Julkaise tuotteesi
Cobra Office
Källemo

Cobra Office

COBRA OFFICE 2003, Mattias Ljunggren Art. 233 & 234. H 89-101, W 60, D 60 cm. Stol & karmstol. Underrede i gjuten aluminium, med eller utan hjul. Höj- sänk- och vippbar. Helklädd i tyg eller läder med 10 mm kallskum. Chair & armchair. Base of moulded aluminium, with or without castors. Adjustable height and tilt function. Upholstered in fabric or leather with 10 mm cold foam
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite233
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäConcrete
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-04-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)43
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)60
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56