Julkaise tuotteesi
GA-2
Källemo

GA-2

GA-2 Erik Gunnar Asplund. Art. 322. H 67, W 75 D 78 SH 40 cm. Fåtölj. Stålstativ. Trästomme, sidor i kallskum. Sits med kallskum och hollofill. Läder. Uppfyller kriterier för Svanen märkning. Easychair. Chrome plated steel frame. Wooden framework, foam sides and seat. Leather. Fulfils the requirements for the eco label Svanen.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite322
  • TuoteperheSofas & Easychairs
  • TuoteryhmäAluminium
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-04-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)67
  • Leveys (mm)75
  • Syvyys (mm)78
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Toissijainen materiaaliNahka
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56