Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Bridge 3-seater

Yksilöity viite: Bridge_3_seater
Brändi: Kallin & Franzén AB
Tuoteperhe: Bridge
Tuoteryhmä: Sofas
Leveys (mm): 1840
Korkeus (mm): 820
Syvyys (mm): 790
Julkaisupäivä: 2019-06-05
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)

Low back 3-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.


Materiaali pääasiassa: Fabric
Materiaali toissijaisesti: Wood
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 40

BIMobject-luokka: Kalusteet - Nojatuolit & sohvat
IFC-luokitus: Furniture
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Kuvaus: Sofas
NBS Reference Koodi: 35-12-22
NBS Reference Kuvaus: Domestic Chairs
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

Nimi Arvo
Depth 790 mm
Height 820 mm
Width 1840 mm

BIMobject®