Julkaise tuotteesi
Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater

    Poker 3-seater

    3-seater in massive birch, with all detachable fabric, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again. Back cushions are put over the wooden armrest fo minimize injuries for smaller children, as this sofa mostly is used at kindergartens and schools

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePoker_3_seater
    • TuoteperhePoker
    • TuoteryhmäSofas
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)820
    • Leveys (mm)1920
    • Syvyys (mm)790
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKoivu
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSofas