Julkaise tuotteesi
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 25, 5/8"x3/4" - 1" NPSM

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter.

    Tekniset tiedot
    • flowIQ® 2200:

      - Dual band radio

               - AMR [Walk-by/drive-by]

               - AMI [Fixed network]

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - Temperature measurement

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

      - Acoustic leak detection in service and distribution line.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite02-K-YY-D-X-8B-8UB_L
    • TuoteperheWater Meters
    • TuoteryhmäflowIQ®2200
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.7
    • Leveys (tuumaa)7.5
    • Syvyys (tuumaa)3.6
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Nettopaino (paunaa)1.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusVirtauspääte
    • ETIM-koodiEG000045
    • ETIM-nimiMeters
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTransit Time Flow Meters
    • OmniClass-numero23-39 27 00
    • OmniClass-nimikeWater Utility Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka