Julkaise tuotteesi
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
    Kamstrup

    flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350, Flanged 3" / 3” x 12”

    Kamstrup smart water meters.

    flowIQ® 3200 is constructed with a flow part of stainless steel and is IP68 rated, meaning it can be installed and continually immersed in water without any risk of water ingress to the meter display or internal components. Industrial water meter uses a bidirectional ultrasonic measuring technique to ensure commercial and industrial water consumption is measured accurately at both high and low flow rates. With no moving parts, the meter will maintain the same accuracy as the day it was installed.

    Tekniset tiedot
    • flowIQ® 3200

      - Dual band radio

      - AMR (Walk-by/drive-by)

      - AMI (Fixed network)

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite02-L-YY-D-X-8K-8UB
    • TuoteperheWater Meters
    • TuoteryhmäflowIQ®3200
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)10.5
    • Leveys (tuumaa)12
    • Syvyys (tuumaa)7.24
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (paunaa)31
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusVirtauspääte
    • ETIM-koodiEG000045
    • ETIM-nimiMeters
    • UNSPSC-nimiMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-koodi40151552
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTransit Time Flow Meters
    • OmniClass-numero23-39 27 00
    • OmniClass-nimikeWater Utility Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka