Julkaise tuotteesi
Vesimittari, flowIQ®2200, Q3 1,6 m3/h, G¾B (R½)x110 mm
Vesimittari, flowIQ®2200, Q3 1,6 m3/h, G¾B (R½)x110 mm
Vesimittari, flowIQ®2200, Q3 1,6 m3/h, G¾B (R½)x110 mm
    Kamstrup

    Vesimittari, flowIQ®2200, Q3 1,6 m3/h, G¾B (R½)x110 mm

    4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
    Kamstrupin vesimittarit käyvät läpi laajan OIML R49 -tyyppitestauksen, jossa varmistetaan mittarin vakaus, tarkkuus ja luotettavuus. Tässä vesimittarissa ei ole kuluvia osia, mikä takaa pitkän käyttöiän.
    Tekniset tiedot
    • Kompakti flowIQ®2200 on hermeettisesti suljettu, staattinen vesimittari kylmän veden kulutuksen mittaukseen. Tämä vesimittari on valmistettu hermeettisesti suljetusta, valetusta komposiittimateriaalista. Vesi ei pääse mittarin sisäosiin, joten elektroniset osat ovat suojassa. Yhteenveto ominaisuuksista: pieni lähtövirtaus, veden ja ympäristön lämpötilan mittaus, ei liikkuvia osia – ei kuluvia osia, litiumakku, useita infokoodeja, suurikokoinen ja selkeä näyttö, hermeettisesti suljettu rakenne, täysin vesitiivis IP68-kotelointiluokka, asennettavissa myös kaivoihin. Sisältää akustisen vuotovalvonnan.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite02-x-xx-x-C-1A-x-xx
    • TuoteperheWater Meters
    • TuoteryhmäflowIQ®2200
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-08-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)91.6
    • Syvyys (mm)110
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)0.37
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusVirtauspääte

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka