Julkaise tuotteesi
Vesimittari, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm
Vesimittari, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm
Vesimittari, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm
    Kamstrup

    Vesimittari, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G1B (R¾)x130 mm

    Kamstrupin vesimittarit käyvät läpi laajan OIML R49 -tyyppitestauksen, jossa varmistetaan mittarin vakaus, tarkkuus ja luotettavuus. Tässä vesimittarissa ei ole kuluvia osia, mikä takaa pitkän käyttöiän.
    Tekniset tiedot
    • Kompakti MULTICAL®21/flowIQ®2101 on hermeettisesti suljettu, staattinen vesimittari kylmän ja lämpimän veden kulutuksen mittaukseen. Tämä vesimittari on valmistettu hermeettisesti suljetusta, valetusta komposiittimateriaalista. Vesi ei pääse mittarin sisäosiin, joten elektroniset osat ovat suojassa. Yhteenveto ominaisuuksista: pieni lähtövirtaus, veden ja ympäristön lämpötilan mittaus, ei liikkuvia osia – ei kuluvia osia, litiumakku, useita infokoodeja, suurikokoinen ja selkeä näyttö, hermeettisesti suljettu rakenne, täysin vesitiivis IP68-kotelointiluokka, asennettavissa myös kaivoihin.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite021-YY-Z0H-XXX
    • TuoteperheWater Meters
    • TuoteryhmäMULTICAL®21/flowIQ®2101
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)64
    • Leveys (mm)91.6
    • Syvyys (mm)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)0.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusVirtauspääte
    • ETIM-koodiEG000045
    • ETIM-nimiMeters
    • UNSPSC-nimiMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-koodi40151552
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTransit Time Flow Meters
    • OmniClass-numero23-39 27 00
    • OmniClass-nimikeWater Utility Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka