Julkaise tuotteesi
flowIQ®3100, Q3=4,0 m³/h, G5/4B (R1)x175 mm, Q3/Q1=100, vesimittari
flowIQ®3100, Q3=4,0 m³/h, G5/4B (R1)x175 mm, Q3/Q1=100, vesimittari
flowIQ®3100, Q3=4,0 m³/h, G5/4B (R1)x175 mm, Q3/Q1=100, vesimittari
    Kamstrup

    flowIQ®3100, Q3=4,0 m³/h, G5/4B (R1)x175 mm, Q3/Q1=100, vesimittari

    Kamstrupin vesimittarit käyvät läpi laajan OIML R49 -tyyppitestauksen, jossa varmistetaan mittarin vakaus, tarkkuus ja luotettavuus. Tässä vesimittarissa ei ole kuluvia osia, mikä takaa pitkän käyttöiän.
    Tekniset tiedot
    • PPS-komposiittimuovista valmistettu flowIQ® 3100 -mittarin kotelo on kiinnitetty messinkiseen tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuun mittausputkeen. Mittarin voi asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Kamstrup käyttää ainoastaan juomavedelle hyväksyttyjä materiaaleja. Erinomainen hygienia varmistetaan hyväksytyissä tutkimuslaitoksessa ja säännöllisillä auditoinneilla. Yhteenveto ominaisuuksista: pieni lähtövirtaus, ei liikkuvia osia – ei kuluvia osia, litiumakku, useita infokoodeja, suurikokoinen ja selkeä näyttö, hermeettisesti suljettu rakenne, täysin vesitiivis IP68-kotelointiluokka, asennettavissa myös kaivoihin.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite031-YY-C03-8XX
    • TuoteperheWater Meters
    • TuoteryhmäflowIQ®3100
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)88
    • Leveys (mm)91.6
    • Syvyys (mm)175
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusVirtauspääte
    • ETIM-koodiEG000045
    • ETIM-nimiMeters
    • UNSPSC-nimiMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-koodi40151552
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTransit Time Flow Meters
    • OmniClass-numero23-39 27 00
    • OmniClass-nimikeWater Utility Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka