Julkaise tuotteesi
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, lämpöenergiamittari, jäähdytysenergiamittari tai niiden yhdistelmä.
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, lämpöenergiamittari, jäähdytysenergiamittari tai niiden yhdistelmä.
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, lämpöenergiamittari, jäähdytysenergiamittari tai niiden yhdistelmä.
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, lämpöenergiamittari, jäähdytysenergiamittari tai niiden yhdistelmä.
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, lämpöenergiamittari, jäähdytysenergiamittari tai niiden yhdistelmä.
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, lämpöenergiamittari, jäähdytysenergiamittari tai niiden yhdistelmä.
    Kamstrup

    MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, lämpöenergiamittari, jäähdytysenergiamittari tai niiden yhdistelmä.

    Kamstrupin MULTICAL®-lämpö-/jäähdytysenergiamittarit perustuvat kattavaan asiantuntemukseemme. Ne on kehitetty ratkaisemaan asiakkaittemme kohtaamat haasteet. Meillä on vuosikymmenten kokemus innovatiivisesta ultraäänitekniikasta, ja tuotteemme on kehitetty myös tulevaisuuden tarpeisiin. Valmistamme korkealaatuisia, helppokäyttöisiä mittareita, jotka vakuuttavat markkinoiden parhaalla mittaustarkkuudellaan ja luotettavuudellaan. Kamstrup on maailman johtava älykkäiden energian- ja vedenmittausratkaisujen toimittaja. Koemme onnistuneemme, kun saamme asiakkaidemme asiat luistamaan. Uudistamme yritysten ja koko toimialan toimintaa ensiluokkaisilla teknisillä ratkaisuilla ja vankalla asiantuntemuksellamme. Tehokkaampien toimintatapojen kehittäminen on meille tuttua jo siitä asti, kun Olaf Kamstrup perusti yrityksemme Tanskassa vuonna 1946.
    Tekniset tiedot
    • MULTICAL® 403 on ultraäänitekniikkaan perustuva staattinen lämpöenergiamittari, jäähdytysenergiamittari tai niiden yhdistelmä. Energiamittari soveltuu lähes kaikentyyppisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, joiden väliaineena käytetään vettä. MULTICAL® 403:n toiminta perustuu ultraäänimittaukseen, ASIC-piireihin ja mikroprosessoritekniikkaan. Yksi piirilevy sisältää kaikki laskentaan ja virtausmittaukseen käytettävät piirit. Tuloksena on kompakti ja näppärä mittari, jonka mittaustarkkuus ja luotettavuus ovat huippuluokkaa.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite403xAx
    • TuoteperheHeat/Cooling meters
    • TuoteryhmäMULTICAL® 403
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)133
    • Syvyys (mm)84
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusVirtauspääte
    • ETIM-koodiEG000045
    • ETIM-nimiMeters
    • UNSPSC-nimiMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-koodi40151552
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Flow Meters
    • OmniClass-numero23-27 15 17
    • OmniClass-nimikeEnergy Monitoring and Controls

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka