Julkaise tuotteesi
MULTICAL® 603, lämpöenergiamittari, jäähdytysenergiamittari tai niiden yhdistelmä.
MULTICAL® 603, lämpöenergiamittari, jäähdytysenergiamittari tai niiden yhdistelmä.
MULTICAL® 603, lämpöenergiamittari, jäähdytysenergiamittari tai niiden yhdistelmä.
    Kamstrup

    MULTICAL® 603, lämpöenergiamittari, jäähdytysenergiamittari tai niiden yhdistelmä.

    4.0 / 5 tähteä4.0(7 arvostelua)
    Kamstrupin MULTICAL®-lämpö-/jäähdytysenergiamittarit perustuvat kattavaan asiantuntemukseemme. Ne on kehitetty ratkaisemaan asiakkaittemme kohtaamat haasteet. Meillä on vuosikymmenten kokemus innovatiivisesta ultraäänitekniikasta, ja tuotteemme on kehitetty myös tulevaisuuden tarpeisiin. Valmistamme korkealaatuisia, helppokäyttöisiä mittareita, jotka vakuuttavat markkinoiden parhaalla mittaustarkkuudellaan ja luotettavuudellaan. Kamstrup on maailman johtava älykkäiden energian- ja vedenmittausratkaisujen toimittaja. Koemme onnistuneemme, kun saamme asiakkaidemme asiat luistamaan. Uudistamme yritysten ja koko toimialan toimintaa ensiluokkaisilla teknisillä ratkaisuilla ja vankalla asiantuntemuksellamme. Tehokkaampien toimintatapojen kehittäminen on meille tuttua jo siitä asti, kun Olaf Kamstrup perusti yrityksemme Tanskassa vuonna 1946.
    Tekniset tiedot
    • MULTICAL® 603 on yleismittari, jota voi käyttää lämpö- tai jäähdytysenergiamittarina tai niiden yhdistelmänä. Mittariin voi liittää 1–2 virtausanturia ja 2–3 lämpötila-anturia. Energiamittari soveltuu lähes kaikentyyppisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Monipuolisen MULTICAL® 603 -mittarin ohjelmoitavat toiminnot ja käyttövalmiit lisämoduulit takaavat optimaalisen käytettävyyden monenlaisissa käyttökohteissa.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite603xxx
    • TuoteperheHeat/Cooling meters
    • TuoteryhmäMULTICAL® 603
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)102
    • Leveys (mm)154
    • Syvyys (mm)47
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)0.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusEnergian muuntolaite
    • ETIM-koodiEG000045
    • ETIM-nimiMeters
    • UNSPSC-nimiMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-koodi40151552
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 78 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIndicators and Meters
    • OmniClass-numero23-27 15 17
    • OmniClass-nimikeEnergy Monitoring and Controls

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka