Julkaise tuotteesi
Virtausanturi. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm
Virtausanturi. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm
Virtausanturi. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm
Virtausanturi. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm
    Kamstrup

    Virtausanturi. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm

    Kamstrupin -lämpö-/jäähdytysenergiamittarit perustuvat kattavaan asiantuntemukseemme. Ne on kehitetty ratkaisemaan asiakkaittemme kohtaamat haasteet. Meillä on vuosikymmenten kokemus innovatiivisesta ultraäänitekniikasta, ja tuotteemme on kehitetty myös tulevaisuuden tarpeisiin. Valmistamme korkealaatuisia, helppokäyttöisiä mittareita, jotka vakuuttavat markkinoiden parhaalla mittaustarkkuudellaan ja luotettavuudellaan. Kamstrup on maailman johtava älykkäiden energian- ja vedenmittausratkaisujen toimittaja. Koemme onnistuneemme, kun saamme asiakkaidemme asiat luistamaan. Uudistamme yritysten ja koko toimialan toimintaa ensiluokkaisilla teknisillä ratkaisuilla ja vankalla asiantuntemuksellamme. Tehokkaampien toimintatapojen kehittäminen on meille tuttua jo siitä asti, kun Olaf Kamstrup perusti yrityksemme Tanskassa vuonna 1946.
    Tekniset tiedot
    • ULTRAFLOW® 54 DN15…125 on staattinen virtausanturi, joka perustuu ultraäänimittaustekniikkaan. Tätä virtausanturia käytetään esimerkiksi MULTICAL®-energiamittareissa. ULTRAFLOW® 54 on suunniteltu käytettäväksi lämmitysjärjestelmissä, joissa lämmönsiirron väliaineena käytetään vettä. ULTRAFLOW® 54:llä on mekaanisen käyttöympäristöluokan M2 tyyppihyväksyntä, kattavampi dynaaminen alue ja pieni painehäviö. ULTRAFLOW® 54 perustuu mikroprosessoritekniikkaan ja ultraäänimittaukseen. Anturin kompakti rakenne perustuu siihen, että yksi piirilevy sisältää kaikki laskenta- ja mittauspiirit. Tämä mahdollistaa myös poikkeuksellisen hyvän mittaustarkkuuden ja luotettavuuden. Virtaus mitataan käyttämällä kaksisuuntaista, kulkuaikamenetelmään perustuvaa ultraäänitekniikkaa, joka takaa hyvän pitkäaikaisstabiilisuuden ja tarkkuuden.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite65-5-CDHF-XXX
    • TuoteperheHeat/Cooling meters
    • TuoteryhmäULTRAFLOW® 54
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)68
    • Leveys (mm)190
    • Syvyys (mm)54
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)0.61
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusVirtaussegmentti
    • ETIM-koodiEG000045
    • ETIM-nimiMeters
    • UNSPSC-nimiMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-koodi40151552
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 -kuvausUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Flow Meters
    • OmniClass-numero23-27 15 17
    • OmniClass-nimikeEnergy Monitoring and Controls

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka