Julkaise tuotteesi
Virtausanturi. ULTRAFLOW® 54, qp 150 m³/h, DN150 x 500 mm (FCCN).
Virtausanturi. ULTRAFLOW® 54, qp 150 m³/h, DN150 x 500 mm (FCCN).
Virtausanturi. ULTRAFLOW® 54, qp 150 m³/h, DN150 x 500 mm (FCCN).
Virtausanturi. ULTRAFLOW® 54, qp 150 m³/h, DN150 x 500 mm (FCCN).
Virtausanturi. ULTRAFLOW® 54, qp 150 m³/h, DN150 x 500 mm (FCCN).
    Kamstrup

    Virtausanturi. ULTRAFLOW® 54, qp 150 m³/h, DN150 x 500 mm (FCCN).

    3.9 / 5 tähteä3.9(7 arvostelua)
    Kamstrupin -lämpö-/jäähdytysenergiamittarit perustuvat kattavaan asiantuntemukseemme. Ne on kehitetty ratkaisemaan asiakkaittemme kohtaamat haasteet. Meillä on vuosikymmenten kokemus innovatiivisesta ultraäänitekniikasta, ja tuotteemme on kehitetty myös tulevaisuuden tarpeisiin. Valmistamme korkealaatuisia, helppokäyttöisiä mittareita, jotka vakuuttavat markkinoiden parhaalla mittaustarkkuudellaan ja luotettavuudellaan. Kamstrup on maailman johtava älykkäiden energian- ja vedenmittausratkaisujen toimittaja. Koemme onnistuneemme, kun saamme asiakkaidemme asiat luistamaan. Uudistamme yritysten ja koko toimialan toimintaa ensiluokkaisilla teknisillä ratkaisuilla ja vankalla asiantuntemuksellamme. Tehokkaampien toimintatapojen kehittäminen on meille tuttua jo siitä asti, kun Olaf Kamstrup perusti yrityksemme Tanskassa vuonna 1946.
    Tekniset tiedot
    • ULTRAFLOW® 54 DN150-300 on staattinen virtausanturi, joka käyttää ultraäänimittaustekniikkaa. Tätä virtausanturia käytetään esimerkiksi MULTICAL®-energiamittareissa. ULTRAFLOW® 54 DN150-300 on suunniteltu käytettäväksi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, joissa lämmönsiirron väliaineena käytetään vettä. ULTRAFLOW® 54:n toiminta perustuu ultraäänimittaukseen ja mikroprosessoritekniikkaan. Yksi piirilevy sisältää kaikki laskenta- ja mittauspiirit. Siksi anturissa on kompakti, kätevä rakenne, joka mahdollistaa myös poikkeuksellisen hyvän mittaustarkkuuden ja luotettavuuden.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite65-5-FCCN-XXX
    • TuoteperheHeat/Cooling meters
    • TuoteryhmäULTRAFLOW® 54
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-08-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)37
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusVirtaussegmentti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka