Julkaise tuotteesi
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø6,0 mm
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø6,0 mm
    Kamstrup

    Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø6,0 mm

    Temperature sensor sets are used together with thermal energy meters for measuring inlet and outlet temperatures.

    Tekniset tiedot
    • Kamstrup TemperatureSensor 63 consists of two paired temperature sensors and is used together with electronic energy meters for measuring the inlet and outlet temperatures. The temperature sensors have built-in platinum resistors of which the electric resistance changes according to the temperature. A measurement of the resistance value thus provides an analogue expression of the temperature. Kamstrup TemperatureSensor 63 has a very broad selection of temperature sensor types and thus fits most heat or cooling installations. Kamstrup TemperatureSensor 63 is approved for IP68 and is thus especially suited to be used for both heat and cooling measurements.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTS63_Dia_6_0
    • TuoteperheHeat/Cooling meters
    • TuoteryhmäTemperature Sensors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)6
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusVirtaussegmentti
    • ETIM-koodiEG000045
    • ETIM-nimiMeters
    • UNSPSC-nimiMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC-koodi40151552
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 -kuvausLiquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTemperature Measurement
    • OmniClass-numero23-27 11 11 23
    • OmniClass-nimikeTemperature Sensors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka