Julkaise tuotteesi
TYBIA LED 38W-NW-SE B ceiling light
TYBIA LED 38W-NW-SE B ceiling light
TYBIA LED 38W-NW-SE B ceiling light
TYBIA LED 38W-NW-SE B ceiling light
TYBIA LED 38W-NW-SE B ceiling light
    Kanlux

    TYBIA LED 38W-NW-SE B ceiling light

    Kanlux TYBIA LED is a general lighting luminaire using SMD diodes. When mounted in corridors, staircases, social or utility rooms, TYBIA LED allows for significant savings related to both reduced energy consumption and the long-term maintenance-free operation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite24643
    • TuoteperheTYBIA LED
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)61
    • Leveys (mm)410
    • Syvyys (mm)410
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)2.08
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät