Julkaise tuotteesi
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 15W-NW wall light

    Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.
    Tekniset tiedot
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26682
    • TuoteperheASTEN
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)41
    • Leveys (mm)110
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.37
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät