Julkaise tuotteesi
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
    Kanlux

    VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light

    Kanlux VARSO LED is a family of hermetic ceiling light fixtures with an integrated LED light source. It is a great choice both for developments (housing co-operatives, hotels) and individual households where increased resistance to humidity (IP54) is needed. For lighting particularly large spaces, we recommend 36W Kanlux VARSO HI with a luminous flux up to 3600 lm. Keep in mind that we also offer Kanlux VARSO fixtures with motion sensors (SE).
    Tekniset tiedot
    • VARSO LED 18W-NW-O-SE LED troffer, VARSO LED 18W-NW-O-SE, 18W, 1700lm, 4000K, IP54, white (26981)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26981
    • TuoteperheVARSO LED
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)49
    • Leveys (mm)278
    • Syvyys (mm)278
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.73
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText