Julkaise tuotteesi
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
    Kanlux

    RITI GU10 W/W

    The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.
    Tekniset tiedot
    • RITI GU10 W/W *OPR.OŚWIETL.SUFITOWA
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27569
    • TuoteperheRITI
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)85
    • Syvyys (mm)85
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEC002892
    • ETIM-nimiCeiling-/wall luminaire