Julkaise tuotteesi
KATRO V2LED 12W-WW-W
KATRO V2LED 12W-WW-W
    Kanlux

    KATRO V2LED 12W-WW-W

    Kanlux KATRO V2LED is a new version of KATRO N LED luminaires, popular square downlights for indoor use. They combine aesthetic design with light obtained owing to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Tekniset tiedot
    • Downlight fitting
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28941
    • TuoteperheKATRO V2LED
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)170
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.27
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät