Julkaise tuotteesi
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
    Kanlux

    IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight

    Kanlux IQ FL floodlights are unique products. Their automatic production allows ensuring the highest quality and repeatability of lighting parameters. They include brand LEDs with a life span of 50,000 hours, which is also their additional advantage. The use of the highest quality components allows us to provide our customers with a five-year warranty for the whole series of Kanlux IQ FL floodlights.
    Tekniset tiedot
    • IQ-LED FL-50W-NW-SE *OPRAWA LED
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33888
    • TuoteperheIQ-LED FL
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.64
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • ETIM-koodiEC001744
    • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight